구성 요소 참조

실험실의 자동화된 계량 프로세스

그리퍼 | 구성 요소 | 생명 과학 | 의학 및 제약

3조 센트릭 그리퍼
시리즈 MGD800

  • 마그네틱 센서를 통한 피스톤 직접적인 위치 검출
  • 연마 및 경화된 강철소재 그리퍼 조로 정밀성과 내구성 보장
더 읽어보기
1. 3-조 센트릭 그리퍼
  • 마그네틱 센서를 통한 피스톤 직접적인 위치 검출
  • 연마 및 경화된 강철소재 그리퍼 조로 정밀성과 내구성 보장
더 읽어보기
Task & Solution

스칼라 애널리티컬은 로봇 분석기 SP2000을 통해 수질 실험실에서 다양한 분석을 자동화합니다. 총 부유물질(TSS) 분석을 위한 최신 어플리케이션을 통해 이제 전체 필터 계량 프로세스도 자동화되었습니다. 이 프로세스에서는 물 샘플이 필터를 통과한 다음 건조되고 다시 무게를 측정합니다. 무게의 차이에 따라 물 속 고형물의 양이 결정됩니다. 3조 중심 그리퍼 MGD800은 측정의 신뢰성에 중요한 필터의 정밀한 처리를 보장합니다. 이러한 방식으로 그리퍼 기술은 완전 자동화되고 재현 가능한 분석 프로세스에 기여합니다.


문의하십시오

개인 데이터
메시지